Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M10 10x40 40.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193416

Valmistajan tuotenumero:

20193416

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,9815 €
50 - 99 3,9873 €
100 - 199 3,7413 €
200 - 499 3,485 €
500 + 3,239 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,98 €

1 x 4,9815 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 10x40
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Paino gr 116.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä