Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M6 6x24 24.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vasenkätisellä kierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193348

Valmistajan tuotenumero:

20193348

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 2,3575 €
50 - 99 1,886 €
100 - 199 1,7733 €
200 - 499 1,6503 €
500 + 1,5375 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,36 €

1 x 2,3575 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 6x24
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Paino gr 21.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä