Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M30 30x60 60.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193195

Valmistajan tuotenumero:

20193195

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 137,9138 €
50 - 99 110,331 €
100 + 103,4328 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

137,91 €

1 x 137,9138 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 30x60
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 ±0.5 160.0
l3 120.0
l4 42.0
w1 tol. B13 30.0
w2 30.0
w3 tol. h11 60.0
w4 60.0
Paino gr 1970.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä