Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M10x1.25 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra tuotenumero:

20760076

Valmistajan tuotenumero:

20760076

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 21,13 €
50 - 99 16,90 €
100 - 199 15,85 €
200 + 14,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,13 €

1 x 21,13 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 10x20
Thread hand Left Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10x1.25
d3 18.0
l2 ±0.5 50.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä