Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x48 45.0 303 Ruostumaton teräs

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra tuotenumero:

20759926

Valmistajan tuotenumero:

20759926

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 42,4453 €
50 - 99 33,9583 €
100 - 199 31,8365 €
200 + 29,7148 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

42,45 €

1 x 42,4453 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 12x48
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 45.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä