Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x48 48.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20215675

Valmistajan tuotenumero:

20215675

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,7855 €
50 - 99 5,4325 €
100 - 199 5,0943 €
200 - 499 4,7458 €
500 + 4,4075 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,79 €

1 x 6,7855 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 12x48
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä