Valikko Haku

Haarukkanivel pidätinklipseillä M4 4x8 8.0 Teräs

Teräksinen haarukkanivel, jossa on kiinnitysklipsi, on valmistettu teräksestä, mikä takaa lujuuden ja korroosionkestävyyden. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Kiinnitysklipsi kiinnittyy haarukan alaosan ympärille lukiten sen paikoilleen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20215521

Valmistajan tuotenumero:

20215521

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,6708 €
50 - 99 1,3325 €
100 - 199 1,2505 €
200 - 499 1,1685 €
500 + 1,0865 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,67 €

1 x 1,6708 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 4x8
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 ±0.5 21.0
l3 16.0
l4 6.0
w1 tol. B13 4.0
w2 4.0
w3 tol. h11 8.0
w4 8.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä