Valikko Haku

Haarukan kiinnitysklipsit

Kysy toimitusaikaa

Näitä haarukan kiinnitysklipsejä käytetään pitämään haarukkatappi paikoillaan ja tarjoamaan luotettava ja kätevä vaihtoehto mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.

Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen ja estäen tahattoman irtikytkennän, jolloin tuloksena on siisti ja kompakti kokoonpano. Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.

Se on helppo asentaa haarukkaniveleen ja irrottaa siitä. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.

  • Pitää haarukkatapin paikoillaan ja tarjoaa luotettavan ja kätevän vaihtoehdon mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.
  • Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.
  • Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Igumid G, Teräs Sarjanumero: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Clevis koko d1 tol. h11 h1 Materiaali h3 h2 l1 Osta
5,0328 € - 7,1853 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x16
8.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
31.0
37.0
19.0
21,1253 € - 30,176 € Kysy toimitusaikaa täältä
20x40
20.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
72.0
88.0
44.0
6,683 € - 9,5428 € Kysy toimitusaikaa täältä
8x32
8.0
32.0
303 Ruostumaton teräs
47.0
53.0
19.0
8,8868 € - 12,6895 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
12.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
46.0
55.0
28.0
7,134 € - 10,1885 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x48
12.0
48.0
303 Ruostumaton teräs
71.0
79.0
28.0
3,6593 € - 5,2275 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x20
5.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
29.0
33.0
12.0
3,9155 € - 5,5863 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
6.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
23.0
28.0
14.0
11,0598 € - 15,7953 € Kysy toimitusaikaa täältä
16x32
16.0
32.0
303 Ruostumaton teräs
62.0
72.0
36.0
3,3928 € - 4,8483 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
6.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
40.0
14.0
6,027 € - 8,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
10.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
39.0
46.0
23.0
5,7708 € - 8,241 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x40
10.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
59.0
66.0
23.0
4,1308 € - 5,904 € Kysy toimitusaikaa täältä
5x10
5.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
19.0
23.0
9.0
0,3485 € - 0,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
6.0
12.0
Teräs
23.0
28.0
14.0
0,3485 € - 0,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x24
6.0
24.0
Teräs
35.0
40.0
14.0
0,4203 € - 0,5945 € Kysy toimitusaikaa täältä
10x20
10.0
20.0
Teräs
39.0
46.0
23.0
0,3485 € - 0,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
4.0
8.0
Teräs
15.0
19.0
9.0
0,6868 € - 0,9738 € Kysy toimitusaikaa täältä
12x24
12.0
24.0
Teräs
46.0
55.0
28.0
0,8918 € - 1,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
0,9533 € - 1,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
3,1775 € - 4,5408 € Kysy toimitusaikaa täältä
14x56
14.0
56.0
Teräs
82.0
92.0
31.0
  • / 2
Haarukkapidätinklipsi 8x16 8.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20760427

Hinta-alue
7,1853 € - 5,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    37.0
  • h3
    31.0
Haarukkapidätinklipsi 20x40 20.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760496

Hinta-alue
30,176 € - 21,1253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Haarukkapidätinklipsi 8x32 8.0 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760434

Hinta-alue
9,5428 € - 6,683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 303 Ruostumaton teräs

20760465

Hinta-alue
12,6895 € - 8,8868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Haarukkapidätinklipsi 12x48 12.0 48.0 303 Ruostumaton teräs

20760472

Hinta-alue
10,1885 € - 7,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Haarukkapidätinklipsi 5x20 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760397

Hinta-alue
5,2275 € - 3,6593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20760403

Hinta-alue
5,5863 € - 3,9155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 16x32 16.0 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760489

Hinta-alue
15,7953 € - 11,0598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Haarukkapidätinklipsi 6x24 6.0 24.0 303 Ruostumaton teräs

20760410

Hinta-alue
4,8483 € - 3,3928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20760441

Hinta-alue
8,61 € - 6,027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Haarukkapidätinklipsi 10x40 10.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760458

Hinta-alue
8,241 € - 5,7708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Haarukkapidätinklipsi 5x10 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20760380

Hinta-alue
5,904 € - 4,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Teräs

20212209

Hinta-alue
0,492 € - 0,3485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 6x24 6.0 24.0 Teräs

20212216

Hinta-alue
0,492 € - 0,3485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 Teräs

20212247

Hinta-alue
0,5945 € - 0,4203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Haarukkapidätinklipsi 4x8 4.0 8.0 Teräs

20212179

Hinta-alue
0,492 € - 0,3485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 Teräs

20212261

Hinta-alue
0,9738 € - 0,6868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Haarukkapidätinklipsi 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Hinta-alue
1,271 € - 0,8918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Hinta-alue
1,3633 € - 0,9533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 14x56 14.0 56.0 Teräs

20212292

Hinta-alue
4,5408 € - 3,1775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0