Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä haarukan kiinnitysklipsejä käytetään pitämään haarukkatappi paikoillaan ja tarjoamaan luotettava ja kätevä vaihtoehto mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.
Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen ja estäen tahattoman irtikytkennän, jolloin tuloksena on siisti ja kompakti kokoonpano. Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.
Se on helppo asentaa haarukkaniveleen ja irrottaa siitä. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Igumid G, Teräs Sarjanumero: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Clevis koko | d1 tol. h11 | h1 | Materiaali | h3 | h2 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,683 € - 9,5428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| 8,8868 € - 12,6895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
| 7,134 € - 10,1885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 3,6593 € - 5,2275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
| 3,9155 € - 5,5863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 11,0598 € - 15,7953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 4,1308 € - 5,904 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
||
| 3,3928 € - 4,8483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 5,0328 € - 7,1853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
||
| 21,1253 € - 30,176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 6,027 € - 8,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 5,7708 € - 8,241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 3,1775 € - 4,5408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Teräs
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
||
| 2,2038 € - 3,1468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x64
|
16.0
|
64.0
|
Teräs
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
||
| 0,8918 € - 1,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
| 2,4498 € - 3,5055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Igumid G
|
62.0
|
73.0
|
36.0
|
||
| 0,5433 € - 0,779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Teräs
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 1,5478 € - 2,2038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
| 0,9533 € - 1,3633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
| 1,2403 € - 1,7733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0