Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263105

Valmistajan tuotenumero:

467064

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1711 €
2500 - 4999 0,1615 €
5000 + 0,1519 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

42,78 €

250 x 0,1711 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 17.5 mm
h 15.5 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko 7/8-14 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä