Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263051

Valmistajan tuotenumero:

467059

34160 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1113 €
5000 - 9999 0,1058 €
10000 + 0,10 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

55,65 €

500 x 0,1113 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko 9/16-18 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä