Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263020

Valmistajan tuotenumero:

467055

10738 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,0855 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,75 €

500 x 0,0855 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 11.0 mm
SW2 12.1 mm
D 13.0 mm
H 14.5 mm
h 12.5 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko 3/8-24 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä