Valikko Haku

Gängade skyddskåpor PCR

Varastossa

Kierresuojukset suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.

Niissä on uritettu kanta jonka ansiosta ne on helppo asentaa ja irrottaa käsin. Käännä ne yksinkertaisesti putkeen tai putkeen. Käytetään erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien hydrauliset ja pneumattiset järjestelmät, autoteollisuudessa ja teollisissa ympäristöissä. Saatavilla laajassa valikoimassa kierrekoon, jotka noudattavat metrisen, BSP/kaasun ja UNF-standardien vaatimuksia.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko H D Kierrestandardi Osta
0,0245 € - 0,0381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrinen
0,0638 € - 0,0993 € Kysy toimitusaikaa täältä
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrinen
0,0367 € - 0,0571 € 55000 Varastossa
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,0322 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1
10.0
9.9
Metrinen
0,06 € - 0,0934 € Kysy toimitusaikaa täältä
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrinen
0,1164 € - 0,1293 € Kysy toimitusaikaa täältä
M42 x 2
16.0
44.5
Metrinen
0,0415 € - 0,0646 € Kysy toimitusaikaa täältä
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0592 € - 0,0922 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,1014 € - 0,1577 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,0814 € - 0,1266 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,0824 € - 0,1281 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,0393 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0509 € - 0,0791 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrinen
0,0988 € - 0,1538 € Kysy toimitusaikaa täältä
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrinen
0,0304 € - 0,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
0,0602 € - 0,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0626 € - 0,0974 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,0774 € - 0,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
  • / 2
Kierteinen korkki M12 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751487

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki M22 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751531

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Vihreä

20751371

Hinta-alue
0,0571 € - 0,0367 €

Varastotasot
55000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 x 19
  • Kierrestandardi
    BSP;GAS
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M8 x 1 LDPE - PCR Vihreä

20751449

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M26 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751555

Hinta-alue
0,0934 € - 0,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M42 x 2 LDPE - PCR Vihreä

20751593

Hinta-alue
0,1293 € - 0,1164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M42 x 2
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751654

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    9/16" x 18
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751685

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.2 mm
  • Kierrekoko
    7/8" x 14
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751746

Hinta-alue
0,1577 € - 0,1014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    1.5/8" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751715

Hinta-alue
0,1266 € - 0,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1.3/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751708

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1.1/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751630

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    7/16" x 20
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M20 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751524

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki M28 x 1.5 LDPE - PCR Vihreä

20751562

Hinta-alue
0,1538 € - 0,0988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M28 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751623

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8" x 24
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751678

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    13/16" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751661

Hinta-alue
0,0974 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4" x 16
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
Kierteinen korkki 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751692

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.2 mm
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751722

Hinta-alue
0,1649 € - 0,106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    1.5/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Kierteinen korkki 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Vihreä

20751739

Hinta-alue
0,1649 € - 0,106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    1.7/16" x 12
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR