Kierresuojukset suojaavat kierteitä ja liittimiä vaurioilta tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana, varmistaen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa ja valmiina käyttöön tarvittaessa. Ne pitävät epäpuhtaudet, kuten lika, pöly, roskat ja kosteus, poissa reiästä.
Niissä on uritettu kanta jonka ansiosta ne on helppo asentaa ja irrottaa käsin. Käännä ne yksinkertaisesti putkeen tai putkeen. Käytetään erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien hydrauliset ja pneumattiset järjestelmät, autoteollisuudessa ja teollisissa ympäristöissä. Saatavilla laajassa valikoimassa kierrekoon, jotka noudattavat metrisen, BSP/kaasun ja UNF-standardien vaatimuksia.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | H | D | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | 1350 Varastossa |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrinen
|
||
| 0,1501 € - 0,2335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,0245 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrinen
|
||
| 0,0638 € - 0,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrinen
|
||
| 0,1044 € - 0,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Metrinen
|
||
| 0,1216 € - 0,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrinen
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,0245 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1
|
12.0
|
13.8
|
Metrinen
|
||
| 0,0415 € - 0,0647 € | 4000 Varastossa |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
| 0,0367 € - 0,0571 € | 55000 Varastossa |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1014 € - 0,1577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1645 € - 0,1828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrinen
|
||
| 0,0626 € - 0,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0509 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Metrinen
|
||
| 0,0988 € - 0,1538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Metrinen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa