Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M42 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286920

Valmistajan tuotenumero:

498669

3868 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4407 €
500 - 999 0,3468 €
1000 - 2499 0,3039 €
2500 + 0,268 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

44,07 €

100 x 0,4407 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko M42 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Tuote 498669 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M42 x 2.0 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10547786
Valmistajan tuotenumero: 467110

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä