Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M27 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286913

Valmistajan tuotenumero:

498668

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2653 €
1250 - 2499 0,2086 €
2500 - 6249 0,1837 €
6250 + 0,1602 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

66,33 €

250 x 0,2653 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 19.0 mm
Kierrekoko M27 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä