Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0536 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 2464 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2241 € - 0,4735 € | 1150 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3685 € - 0,7767 € | 150 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4836 € - 0,4836 € | 496 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,3725 € | 46090 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1302 € | 2490 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 5050 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 7750 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 38300 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,7643 € - 1,1702 € | 29292 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0378 € - 0,0846 € | 435 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | 750 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,4734 € - 4,2234 € | 48 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,2032 € - 4,6267 € | 490 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1153 € - 6,837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,8742 € - 2,163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3219 € - 3,4774 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,9009 € - 2,2279 € | 300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2