Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9295 € - 1,9578 € | 955 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 7206 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,136 € | 3500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4757 € - 1,103 € | 775 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0707 € - 0,2188 € | 10000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,9346 € - 4,0628 € | 1000 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,2915 € - 0,5327 € | 15943 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3978 € - 0,8719 € | 458 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,203 € | 9 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1934 € - 0,3528 € | 521 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 4920 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 3332 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2241 € - 0,5197 € | 1000 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1194 € - 0,1304 € | 9580 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1188 € - 0,1648 € | 4163 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1347 € - 0,2452 € | 1234 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,9238 € - 2,3394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa