Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,4718 € - 0,4718 € 496 Varastossa
44.4 mm
15.1 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,173 € - 0,3634 € 23860 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,067 € - 0,1414 € 18500 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,0523 € - 0,1104 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,0391 € - 0,0825 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0434 € - 0,0915 € 5050 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,067 € - 0,1414 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,0523 € - 0,1104 € 34250 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
2.5 mm
0,1022 € - 0,2155 € 26746 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,2454 € - 0,5155 € 24800 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,0601 € - 0,127 € 9190 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.5 mm
0,0601 € - 0,127 € 2540 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,2186 € - 0,462 € 4150 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,3595 € - 0,7578 € 5425 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,7456 € - 1,1416 € 30535 Varastossa
70.0 mm
22.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,0368 € - 0,0825 € 435 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0391 € - 0,0825 € 750 Varastossa
12.7 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
2.0 mm
1,1389 € - 2,3974 € 15592 Varastossa
100.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,067 € - 0,1414 € 6000 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,2186 € - 0,462 € 10126 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
  • / 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Hinta-alue
0,4718 € - 0,4718 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Hinta-alue
0,3634 € - 0,173 €

Varastotasot
23860 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0391 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Hinta-alue
0,0915 € - 0,0434 €

Varastotasot
5050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Hinta-alue
0,1104 € - 0,0523 €

Varastotasot
34250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1022 €

Varastotasot
26746 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Hinta-alue
0,5155 € - 0,2454 €

Varastotasot
24800 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Hinta-alue
0,127 € - 0,0601 €

Varastotasot
9190 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Hinta-alue
0,127 € - 0,0601 €

Varastotasot
2540 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Hinta-alue
0,462 € - 0,2186 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Hinta-alue
0,7578 € - 0,3595 €

Varastotasot
5425 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Hinta-alue
1,1416 € - 0,7456 €

Varastotasot
30535 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0368 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0391 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Hinta-alue
2,3974 € - 1,1389 €

Varastotasot
15592 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Hinta-alue
0,1414 € - 0,067 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Hinta-alue
0,462 € - 0,2186 €

Varastotasot
10126 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm