Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,1773 € - 0,3725 € 22300 Varastossa
40.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Kiillotettu
3.0 mm
0,0445 € - 0,0938 € 2050 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,564 € - 1,1845 € 6850 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,3011 € - 0,6352 € 2400 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,0826 € - 0,1741 € 9000 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1512 € - 0,535 € 2500 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
7,0954 € - 12,9655 € 2861 Varastossa
150.0 mm
27.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
8.0 mm
0,0863 € - 0,1204 € 493 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0564 € - 0,1205 € 1021 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,0315 € - 0,0567 € 13500 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,2245 € - 0,7632 € 3150 Varastossa
40.0 mm
16.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,0995 € - 0,1389 € 9000 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1062 € - 0,1485 € 62458 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1062 € - 0,1485 € 2631 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1025 € - 0,1431 € 3500 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1607 € - 0,2084 € 27325 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1539 € - 0,3748 € 3750 Varastossa
32.0 mm
11.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,8002 € - 1,8509 € 625 Varastossa
75.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,1258 € - 0,265 € 6500 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
0,3011 € - 0,6352 € 500 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
  • / 16
Putken päätytulppa 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10077184

Hinta-alue
0,3725 € - 0,1773 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Hinta-alue
0,0938 € - 0,0445 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Hinta-alue
1,1845 € - 0,564 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Hinta-alue
0,6352 € - 0,3011 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0826 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Hinta-alue
0,535 € - 0,1512 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Hinta-alue
12,9655 € - 7,0954 €

Varastotasot
2861 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0863 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Hinta-alue
0,1205 € - 0,0564 €

Varastotasot
1021 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Hinta-alue
0,0567 € - 0,0315 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2245 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0995 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
62458 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
2631 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1025 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Hinta-alue
0,2084 € - 0,1607 €

Varastotasot
27325 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Hinta-alue
0,3748 € - 0,1539 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Hinta-alue
1,8509 € - 0,8002 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Hinta-alue
0,265 € - 0,1258 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Hinta-alue
0,6352 € - 0,3011 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm