Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0687 € - 0,1449 € | 250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3725 € | 36250 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | 750 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | 134750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 152380 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | 66937 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9295 € - 1,9578 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,2241 € - 0,4735 € | 7976 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5596 € - 1,181 € | 11195 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 2464 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 19000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1047 € - 0,2209 € | 7946 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2516 € - 0,5284 € | 11700 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1302 € | 7740 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | 500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1485 € - 0,3147 € | 19230 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa