Valikko Haku

Rihlattu kärki 12.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on hopeanvärinen ja valmistettu ABS:stä.
Essentra tuotenumero:

10289273

Valmistajan tuotenumero:

499145

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,886 €
200 - 999 0,8981 €
1000 - 1999 0,8518 €
2000 - 2999 0,8097 €
3000 + 0,7634 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

37,72 €

20 x 1,886 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä