Valikko Haku

Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu ABS:stä.
Essentra tuotenumero:

20599997

Valmistajan tuotenumero:

20599997

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1785 €
500 - 2499 0,1275 €
2500 + 0,1147 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

8,93 €

50 x 0,1785 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.2 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä