Valikko Haku

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on harmaa ja valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10077818

Valmistajan tuotenumero:

111289

3250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1698 €
2500 + 0,0806 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

42,45 €

250 x 0,1698 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Keskiharmaa
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä