Valikko Haku

Neliönmallinen liukujalka 15.9 mm 1.7 mm 2.0 mm Musta ABS

Musta kiillotettu neliömäinen sisäke ja liuku on valmistettu ABS:stä ja sopii 16-mitan putkiin, joiden seinämien paksuus on .
Essentra tuotenumero:

10171004

Valmistajan tuotenumero:

SIG1120A

5600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,1756 €
8000 + 0,1254 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

140,48 €

800 x 0,1756 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 15.9 mm
t 1.7 mm
h 2.0 mm
H 10.2 mm
Seinämän paksuus 1.7 mm
Materiaali ABS
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä