Valikko Haku

Neliönmallinen päätysuoja 50.0 mm PVC Musta

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Essentra tuotenumero:

10374191

Valmistajan tuotenumero:

408008059907

313 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,3118 €
50 - 999 1,5015 €
1000 + 0,8518 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,12 €

10 x 3,3118 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 50.0 mm
h 40.0 mm
Suurin lämpötila 220 °C
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä