Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Osta
0,0301 € - 0,0334 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
0,0307 € - 0,0342 € 480 Varastossa
2.0 mm
10431931 0,0752 € - 0,0836 € 1724 Varastossa
12.0 mm
4.5 mm
2.6 mm
0,0903 € - 0,1003 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
0,0987 € - 0,1097 € 2500 Varastossa
3.15 mm
0,0903 € - 0,1003 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
0,105 € - 0,1167 € 89 Varastossa
3.18 mm
0,1799 € - 0,1998 € 7290 Varastossa
6.0 mm
0,0766 € - 0,0851 € 1000 Varastossa
5.0 mm
0,1319 € - 0,1466 € 850 Varastossa
5.2 mm
0,7852 € - 0,8725 € 891 Varastossa
7.0 mm
0,5509 € - 0,6122 € 693 Varastossa
9.0 mm
0,7508 € - 0,8342 € 4928 Varastossa
9.5 mm
0,854 € - 0,9489 € 655 Varastossa
10.0 mm
1,3095 € - 1,455 € 4888 Varastossa
5.8 mm
2,9109 € - 3,2343 € 9446 Varastossa
12.83 mm
0,025 € - 0,0278 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
0,0251 € - 0,0279 € 17394 Varastossa
1.2 mm
0,0451 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
0,0802 € - 0,0891 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Hinta-alue
0,0334 € - 0,0301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.8 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0307 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0752 €

Varastotasot
1724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.5 mm
  • Leveys
    12.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

10641446

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
Lieriömäinen ferriitti 3.15 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Hinta-alue
0,1097 € - 0,0987 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.15 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 4.3 mm 34 Ω 62 Ω K5B

10607329

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Hinta-alue
0,1167 € - 0,105 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.18 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10319451

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1799 €

Varastotasot
7290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 75 Ω 121 Ω K5B

10319482

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0766 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.2 mm 45 Ω 76 Ω K5B

10319512

Hinta-alue
0,1466 € - 0,1319 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Hinta-alue
0,8725 € - 0,7852 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Hinta-alue
0,6122 € - 0,5509 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Hinta-alue
0,8342 € - 0,7508 €

Varastotasot
4928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Hinta-alue
0,9489 € - 0,854 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Hinta-alue
1,455 € - 1,3095 €

Varastotasot
4888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.8 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Hinta-alue
3,2343 € - 2,9109 €

Varastotasot
9446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.83 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Hinta-alue
0,0279 € - 0,0251 €

Varastotasot
17394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.3 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 6.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

10437414

Hinta-alue
0,0891 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100