Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Muoto Väri Impedanssi 25 MHz Ferriittimateriaali Osta
4,2707 € - 4,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
219 Ω
Pyöreä
Harmaa
139 Ω
A5
0,1959 € - 0,2177 € 2500 Varastossa
91 Ω
Pyöreä
Musta
43 Ω
K5B
2,8867 € - 3,2074 € 575 Varastossa
244 Ω
Suorakulma
Harmaa
133 Ω
A5
2,689 € - 2,9877 € Kysy toimitusaikaa täältä
257 Ω
Suorakulma
Harmaa
170 Ω
A5
8,32 € - 9,2444 € 943 Varastossa
250 Ω
Suorakulma
Harmaa
166 Ω
A5
7,592 € - 7,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
225 Ω
140 Ω
K5B
2,3726 € - 2,6362 € Kysy toimitusaikaa täältä
156 Ω
Suorakulma
Harmaa
102 Ω
A5
6,9202 € - 7,6891 € Kysy toimitusaikaa täältä
252 Ω
Soikea
Harmaa
166 Ω
A5
2,5703 € - 2,8559 € Kysy toimitusaikaa täältä
195 Ω
Pyöreä
Harmaa
95 Ω
A5
2,6326 € - 2,9251 € 9648 Varastossa
240 Ω
Suorakulma
Musta
130 Ω
A5
2,4633 € - 2,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
260 Ω
Suorakulma
Musta
130 Ω
A5
3,2952 € - 3,6613 € 5728 Varastossa
250 Ω
Suorakulma
Musta
150 Ω
A5
0,2137 € - 0,2375 € 1685 Varastossa
106 Ω
Pyöreä
Musta
60 Ω
K5B
0,309 € - 0,3433 € Kysy toimitusaikaa täältä
76 Ω
Pyöreä
Musta
49 Ω
K5B
0,2673 € - 0,297 € Kysy toimitusaikaa täältä
85 Ω
Pyöreä
Musta
43 Ω
K5B
0,3174 € - 0,3527 € 750 Varastossa
87 Ω
Pyöreä
Musta
55 Ω
K5B
0,2791 € - 0,3101 € 2600 Varastossa
60 Ω
Pyöreä
Musta
33 Ω
K5B
0,2108 € - 0,2342 € Kysy toimitusaikaa täältä
53 Ω
Pyöreä
Musta
31 Ω
K5B
0,3277 € - 0,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
55 Ω
Pyöreä
Musta
31 Ω
K5B
0,4248 € - 0,472 € 1020 Varastossa
78 Ω
Pyöreä
Musta
37 Ω
K5B
  • / 11
Ferriittiholkki 219 Ω

10314425

Hinta-alue
4,7453 € - 4,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    219 Ω
Lieriömäinen ferriitti 43 Ω 91 Ω

10319536

Hinta-alue
0,2177 € - 0,1959 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    91 Ω
Ferriittiholkki 244 Ω

10314371

Hinta-alue
3,2074 € - 2,8867 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    244 Ω
Ferriittiholkki 257 Ω

10314388

Hinta-alue
2,9877 € - 2,689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    257 Ω
Ferriittiholkki 250 Ω

10314340

Hinta-alue
9,2444 € - 8,32 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
Ferriitti kotelolla 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamidi 6

10314432

Hinta-alue
7,592 € - 7,592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Impedanssi 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    225 Ω
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriittiholkki 156 Ω

10314364

Hinta-alue
2,6362 € - 2,3726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    156 Ω
Ferriittiholkki 252 Ω

10314357

Hinta-alue
7,6891 € - 6,9202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Soikea
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    252 Ω
Ferriittiholkki 195 Ω

10314418

Hinta-alue
2,8559 € - 2,5703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    195 Ω
Ferriitti kotelolla 130 Ω 240 Ω

10318522

Hinta-alue
2,9251 € - 2,6326 €

Varastotasot
9648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    240 Ω
Ferriitti kotelolla 130 Ω 260 Ω

10318515

Hinta-alue
2,737 € - 2,4633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    260 Ω
Ferriitti kotelolla 150 Ω 250 Ω

10318539

Hinta-alue
3,6613 € - 3,2952 €

Varastotasot
5728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
Toroidiferriitti 60 Ω 106 Ω

10320129

Hinta-alue
0,2375 € - 0,2137 €

Varastotasot
1685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    106 Ω
Toroidiferriitti 49 Ω 76 Ω

10629963

Hinta-alue
0,3433 € - 0,309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    49 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
Toroidiferriitti 43 Ω 85 Ω

10641279

Hinta-alue
0,297 € - 0,2673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    85 Ω
Toroidiferriitti 55 Ω 87 Ω

10320181

Hinta-alue
0,3527 € - 0,3174 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    55 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    87 Ω
Toroidiferriitti 33 Ω 60 Ω

10640739

Hinta-alue
0,3101 € - 0,2791 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    60 Ω
Toroidiferriitti 31 Ω 53 Ω

10320228

Hinta-alue
0,2342 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    53 Ω
Toroidiferriitti 31 Ω 55 Ω

10641231

Hinta-alue
0,3642 € - 0,3277 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    55 Ω
Toroidiferriitti 37 Ω 78 Ω

10320266

Hinta-alue
0,472 € - 0,4248 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    78 Ω