Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Muoto Väri Impedanssi 25 MHz Ferriittimateriaali Osta
3,8753 € - 4,3059 € 181 Varastossa
214 Ω
Neliö
Harmaa
141 Ω
A5
7,592 € - 7,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
225 Ω
140 Ω
K5B
2,3726 € - 2,6362 € 850 Varastossa
156 Ω
Suorakulma
Harmaa
102 Ω
A5
2,689 € - 2,9877 € Kysy toimitusaikaa täältä
257 Ω
Suorakulma
Harmaa
170 Ω
A5
6,9202 € - 7,6891 € Kysy toimitusaikaa täältä
252 Ω
Soikea
Harmaa
166 Ω
A5
4,2707 € - 4,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
219 Ω
Pyöreä
Harmaa
139 Ω
A5
0,1959 € - 0,2177 € 2500 Varastossa
91 Ω
Pyöreä
Musta
43 Ω
K5B
8,32 € - 9,2444 € 493 Varastossa
250 Ω
Suorakulma
Harmaa
166 Ω
A5
2,5703 € - 2,8559 € Kysy toimitusaikaa täältä
195 Ω
Pyöreä
Harmaa
95 Ω
A5
2,8867 € - 3,2074 € 625 Varastossa
244 Ω
Suorakulma
Harmaa
133 Ω
A5
2,6326 € - 2,9251 € 9648 Varastossa
240 Ω
Suorakulma
Musta
130 Ω
A5
3,2952 € - 3,6613 € 6016 Varastossa
250 Ω
Suorakulma
Musta
150 Ω
A5
2,4633 € - 2,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
260 Ω
Suorakulma
Musta
130 Ω
A5
0,6411 € - 0,7123 € Kysy toimitusaikaa täältä
255 Ω
Pyöreä
Harmaa
164 Ω
K5B
0,4157 € - 0,4619 € 238 Varastossa
230 Ω
Pyöreä
Harmaa
145 Ω
K5B
0,38 € - 0,4223 € Kysy toimitusaikaa täältä
328 Ω
Pyöreä
Harmaa
210 Ω
K5B
0,3085 € - 0,3427 € 400 Varastossa
264 Ω
Pyöreä
Harmaa
172 Ω
K5B
0,1383 € - 0,1537 € 312 Varastossa
68 Ω
Pyöreä
Harmaa
38 Ω
K5B
0,2157 € - 0,2396 € 2159 Varastossa
73 Ω
Pyöreä
Harmaa
45 Ω
K5B
0,0243 € - 0,027 € 47100 Varastossa
60 Ω
Pyöreä
Harmaa
35 Ω
K5B
  • / 11
Ferriittiholkki 214 Ω

10314395

Hinta-alue
4,3059 € - 3,8753 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    141 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    214 Ω
Ferriitti kotelolla 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamidi 6

10314432

Hinta-alue
7,592 € - 7,592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Impedanssi 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    225 Ω
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriittiholkki 156 Ω

10314364

Hinta-alue
2,6362 € - 2,3726 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    102 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    156 Ω
Ferriittiholkki 257 Ω

10314388

Hinta-alue
2,9877 € - 2,689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    170 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    257 Ω
Ferriittiholkki 252 Ω

10314357

Hinta-alue
7,6891 € - 6,9202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Soikea
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    252 Ω
Ferriittiholkki 219 Ω

10314425

Hinta-alue
4,7453 € - 4,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    139 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    219 Ω
Lieriömäinen ferriitti 43 Ω 91 Ω

10319536

Hinta-alue
0,2177 € - 0,1959 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    43 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    91 Ω
Ferriittiholkki 250 Ω

10314340

Hinta-alue
9,2444 € - 8,32 €

Varastotasot
493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    166 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
Ferriittiholkki 195 Ω

10314418

Hinta-alue
2,8559 € - 2,5703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    195 Ω
Ferriittiholkki 244 Ω

10314371

Hinta-alue
3,2074 € - 2,8867 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    133 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    244 Ω
Ferriitti kotelolla 130 Ω 240 Ω

10318522

Hinta-alue
2,9251 € - 2,6326 €

Varastotasot
9648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    240 Ω
Ferriitti kotelolla 150 Ω 250 Ω

10318539

Hinta-alue
3,6613 € - 3,2952 €

Varastotasot
6016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    250 Ω
Ferriitti kotelolla 130 Ω 260 Ω

10318515

Hinta-alue
2,737 € - 2,4633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Suorakulma
  • Ferriittimateriaali
    A5
  • Väri
    Musta
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    260 Ω
Lieriömäinen ferriitti 164 Ω 255 Ω

10319048

Hinta-alue
0,7123 € - 0,6411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    164 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    255 Ω
Lieriömäinen ferriitti 145 Ω 230 Ω

10318935

Hinta-alue
0,4619 € - 0,4157 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    145 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    230 Ω
Lieriömäinen ferriitti 210 Ω 328 Ω

10432334

Hinta-alue
0,4223 € - 0,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    210 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    328 Ω
Lieriömäinen ferriitti 172 Ω 264 Ω

10432327

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3085 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    264 Ω
Lieriömäinen ferriitti 38 Ω 68 Ω

10319529

Hinta-alue
0,1537 € - 0,1383 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    68 Ω
Lieriömäinen ferriitti 45 Ω 73 Ω

10318898

Hinta-alue
0,2396 € - 0,2157 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    73 Ω
Lieriömäinen ferriitti 35 Ω 60 Ω

10319345

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
47100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    60 Ω