Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
219 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Ulkokorkeus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
1,5495 € - 1,7217 € 1127 Varastossa
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
0,3959 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6263 € - 0,6959 € 600 Varastossa
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3481 € - 0,3868 € 1400 Varastossa
68 Ω
28 Ω
6,978 € - 7,7533 € 430 Varastossa
118 Ω
58 Ω
0,0701 € - 0,0779 € 12000 Varastossa
42 Ω
21 Ω
0,1304 € - 0,1449 € Kysy toimitusaikaa täältä
57 Ω
33 Ω
0,1053 € - 0,117 € 270 Varastossa
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1299 € - 0,1443 € 7009 Varastossa
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0351 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
39 Ω
19 Ω
0,0608 € - 0,0675 € Kysy toimitusaikaa täältä
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,1304 € - 0,1449 € Kysy toimitusaikaa täältä
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
1,6362 € - 1,818 € 2553 Varastossa
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,559 € - 1,7322 € 2028 Varastossa
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,1619 € - 2,4021 € 2210 Varastossa
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,4892 € - 3,8768 € 3114 Varastossa
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,9478 € - 2,1642 € 6800 Varastossa
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
2,003 € - 2,2255 € 1999 Varastossa
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
1,9349 € - 2,1499 € 5500 Varastossa
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
0,1605 € - 0,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
50 Ω
26 Ω
  • / 11
Ferriitti kotelolla 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Hinta-alue
1,7217 € - 1,5495 €

Varastotasot
1127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    560 Ω
  • Ulkokorkeus
    28.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Hinta-alue
0,4399 € - 0,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    77 Ω
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Hinta-alue
0,6959 € - 0,6263 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    125 Ω
  • Kokonaispituus
    17.02 mm
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Hinta-alue
0,3868 € - 0,3481 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    68 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Hinta-alue
7,7533 € - 6,978 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    118 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Hinta-alue
0,1449 € - 0,1304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Hinta-alue
0,117 € - 0,1053 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    57 Ω
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Hinta-alue
0,1443 € - 0,1299 €

Varastotasot
7009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    64 Ω
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    19 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    39 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    51 Ω
  • Kokonaispituus
    5.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Toroidiferriitti 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Hinta-alue
0,1449 € - 0,1304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    40 Ω
  • Kokonaispituus
    6.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Ferriitti kotelolla 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Hinta-alue
1,818 € - 1,6362 €

Varastotasot
2553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    120 Ω
  • Ulkokorkeus
    23.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Hinta-alue
1,7322 € - 1,559 €

Varastotasot
2028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
  • Ulkokorkeus
    18.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Hinta-alue
2,4021 € - 2,1619 €

Varastotasot
2210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    140 Ω
  • Ulkokorkeus
    22.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Hinta-alue
3,8768 € - 3,4892 €

Varastotasot
3114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    225 Ω
  • Ulkokorkeus
    31.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Hinta-alue
2,1642 € - 1,9478 €

Varastotasot
6800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    150 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    260 Ω
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Ferriitti kotelolla 180 Ω 275 Ω

10318508

Hinta-alue
2,2255 € - 2,003 €

Varastotasot
1999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    275 Ω
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    A5
Ferriitti kotelolla 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Hinta-alue
2,1499 € - 1,9349 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
  • Kotelomateriaali
    Nailon 6/6
  • Ferriittimateriaali
    K5B
Toroidiferriitti 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Hinta-alue
0,1783 € - 0,1605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    50 Ω
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100