Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Impedanssi 100 MHz Muoto Väri Impedanssi 25 MHz Ferriittimateriaali Osta
0,2157 € - 0,2396 € 2159 Varastossa
73 Ω
Pyöreä
Harmaa
45 Ω
K5B
0,2731 € - 0,3035 € 600 Varastossa
138 Ω
Pyöreä
Harmaa
87 Ω
K5B
0,7695 € - 0,855 € 27632 Varastossa
170 Ω
Pyöreä
Harmaa
115 Ω
K5B
0,8754 € - 0,9726 € 88 Varastossa
210 Ω
Pyöreä
Harmaa
128 Ω
K5B
1,3422 € - 1,4913 € 4888 Varastossa
323 Ω
Pyöreä
Harmaa
243 Ω
K5B
2,9837 € - 3,3152 € 15886 Varastossa
195 Ω
Pyöreä
Harmaa
127 Ω
K5B
0,0257 € - 0,0285 € Kysy toimitusaikaa täältä
44 Ω
Pyöreä
Harmaa
23 Ω
K5B
0,0308 € - 0,0342 € Kysy toimitusaikaa täältä
54 Ω
Pyöreä
Harmaa
28 Ω
K5B
0,0315 € - 0,035 € 480 Varastossa
48 Ω
Pyöreä
Harmaa
24 Ω
K5B
10431931 0,0771 € - 0,0857 € 1724 Varastossa
72 Ω
Pyöreä
Harmaa
49 Ω
K5B
0,0925 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
72 Ω
Pyöreä
Harmaa
51 Ω
K5B
0,1012 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
155 Ω
Pyöreä
Harmaa
100 Ω
K5B
0,0243 € - 0,027 € 47100 Varastossa
60 Ω
Pyöreä
Harmaa
35 Ω
K5B
0,0751 € - 0,0834 € Kysy toimitusaikaa täältä
80 Ω
Pyöreä
Harmaa
53 Ω
K5B
0,0497 € - 0,0553 € 10500 Varastossa
64 Ω
Pyöreä
Harmaa
40 Ω
K5B
0,0772 € - 0,0857 € Kysy toimitusaikaa täältä
119 Ω
Pyöreä
Harmaa
84 Ω
K5B
0,0893 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
90 Ω
Pyöreä
Harmaa
52 Ω
K5B
0,0462 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
80 Ω
Pyöreä
Harmaa
62 Ω
K5B
0,1593 € - 0,1771 € Kysy toimitusaikaa täältä
190 Ω
Pyöreä
Harmaa
130 Ω
K5B
0,1696 € - 0,1885 € Kysy toimitusaikaa täältä
104 Ω
Pyöreä
Harmaa
59 Ω
K5B
  • / 11
Lieriömäinen ferriitti 45 Ω 73 Ω

10318898

Hinta-alue
0,2396 € - 0,2157 €

Varastotasot
2159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    73 Ω
Lieriömäinen ferriitti 87 Ω 138 Ω

10630174

Hinta-alue
0,3035 € - 0,2731 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    138 Ω
Lieriömäinen ferriitti 115 Ω 170 Ω

10319208

Hinta-alue
0,855 € - 0,7695 €

Varastotasot
27632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    170 Ω
Lieriömäinen ferriitti 128 Ω 210 Ω

10319239

Hinta-alue
0,9726 € - 0,8754 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    210 Ω
Lieriömäinen ferriitti 243 Ω 323 Ω

10319260

Hinta-alue
1,4913 € - 1,3422 €

Varastotasot
4888 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    243 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    323 Ω
Lieriömäinen ferriitti 127 Ω 195 Ω

10319284

Hinta-alue
3,3152 € - 2,9837 €

Varastotasot
15886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    127 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    195 Ω
Lieriömäinen ferriitti 23 Ω 44 Ω

10639016

Hinta-alue
0,0285 € - 0,0257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    44 Ω
Lieriömäinen ferriitti 28 Ω 54 Ω

10425312

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    54 Ω
Lieriömäinen ferriitti 24 Ω 48 Ω

10319376

Hinta-alue
0,035 € - 0,0315 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    24 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    48 Ω
Lieriömäinen ferriitti 49 Ω 72 Ω

10431931

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0771 €

Varastotasot
1724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    49 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    72 Ω
Lieriömäinen ferriitti 51 Ω 72 Ω

10641446

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    51 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    72 Ω
Lieriömäinen ferriitti 100 Ω 155 Ω

10638989

Hinta-alue
0,1124 € - 0,1012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    100 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    155 Ω
Lieriömäinen ferriitti 35 Ω 60 Ω

10319345

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
47100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    60 Ω
Lieriömäinen ferriitti 53 Ω 80 Ω

10319369

Hinta-alue
0,0834 € - 0,0751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
Lieriömäinen ferriitti 40 Ω 64 Ω

10319390

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0497 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    40 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    64 Ω
Lieriömäinen ferriitti 84 Ω 119 Ω

10641491

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    84 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    119 Ω
Lieriömäinen ferriitti 52 Ω 90 Ω

10432310

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    52 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    90 Ω
Lieriömäinen ferriitti 62 Ω 80 Ω

10434086

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    62 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
Lieriömäinen ferriitti 130 Ω 190 Ω

10433973

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    130 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    190 Ω
Lieriömäinen ferriitti 59 Ω 104 Ω

10640913

Hinta-alue
0,1885 € - 0,1696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Ferriittimateriaali
    K5B
  • Väri
    Harmaa
  • Impedanssi 25 MHz
    59 Ω
  • Impedanssi 100 MHz
    104 Ω