Valikko Haku

Ferriittisuojat

Varastossa

A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.

Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.

Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.

  • Ferrite Materials: A5, 3A5, G7 and K5B
  • Casing Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Black
  • UL94 V0 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leveys Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Osta
3,7808 € - 4,2009 € 181 Varastossa
31.0 mm
20.8 mm
0,4171 € - 0,4635 € 16640 Varastossa
6.99 mm
0,7989 € - 0,8876 € 594 Varastossa
6.99 mm
0,1699 € - 0,1888 € 1500 Varastossa
5.0 mm
0,3044 € - 0,3383 € 11800 Varastossa
5.5 mm
0,9236 € - 1,0262 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
0,8469 € - 0,941 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
0,3201 € - 0,3556 € 216 Varastossa
7.0 mm
0,0229 € - 0,0254 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
0,0341 € - 0,0379 € 8000 Varastossa
1.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € 400 Varastossa
25.4 mm
12.3 mm
4.88 mm
0,6254 € - 0,6949 € 330 Varastossa
6.35 mm
10319352 0,025 € - 0,0278 € 2300 Varastossa
1.8 mm
0,5023 € - 0,5581 € 118 Varastossa
10.2 mm
0,0551 € - 0,0613 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
5.0 mm
2.15 mm
0,602 € - 0,6688 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.76 mm
1,4055 € - 1,5617 € 912 Varastossa
9.5 mm
0,1355 € - 0,1506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
0,5517 € - 0,6131 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
  • / 11
Ferriitti kotelolla 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamidi

10314395

Hinta-alue
4,2009 € - 3,7808 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Kokonaishalkaisija
    20.8 mm
  • Leveys
    31.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Hinta-alue
0,4635 € - 0,4171 €

Varastotasot
16640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.99 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Hinta-alue
0,8876 € - 0,7989 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.99 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1699 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Hinta-alue
0,3383 € - 0,3044 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Hinta-alue
1,0262 € - 0,9236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Hinta-alue
0,941 € - 0,8469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Hinta-alue
0,3556 € - 0,3201 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Hinta-alue
0,0254 € - 0,0229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    0.8 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Hinta-alue
0,0379 € - 0,0341 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Hinta-alue
0,3344 € - 0,3009 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    4.88 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.3 mm
  • Leveys
    25.4 mm
Lieriömäinen ferriitti 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Hinta-alue
0,6949 € - 0,6254 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.35 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8547900000
Lieriömäinen ferriitti 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Hinta-alue
0,0278 € - 0,025 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    1.8 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Hinta-alue
0,5581 € - 0,5023 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Hinta-alue
0,0613 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Hinta-alue
0,206 € - 0,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    2.15 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.0 mm
  • Leveys
    18.0 mm
Lieriömäinen ferriitti 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Hinta-alue
0,6688 € - 0,602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.76 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Hinta-alue
1,5617 € - 1,4055 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.3 mm
  • Materiaali
    K5B
  • Tullinimike
    8504901100
Lieriömäinen ferriitti 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Hinta-alue
0,6131 € - 0,5517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Solid Ferrite Core
  • Sisähalkaisija
    10.16 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Leveys
    25.0 mm