Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2932 € - 1,4369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.173 in
55.2 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.768 in
44.9 mm
|
62 Ω
|
1.969 in
50.0 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,8817 € - 3,2019 € | 48 Varastossa |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,9089 € - 2,1211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,7865 € - 1,985 € | 28 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,5471 € - 5,0523 € | 222 Varastossa |
1.047 in
26.6 mm
|
175 Ω
|
1.496 in
38.0 mm
|
105 Ω
|
|
||
| 1,0047 € - 1,1164 € | 600 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
69 Ω
|
0.65 in
16.5 mm
|
27 Ω
|
|
||
| 0,5345 € - 0,5939 € | 3329 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4866 € - 6,0962 € | 433 Varastossa |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 0,6119 € - 0,6799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9132 € - 1,0146 € | 56 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9031 € - 1,0034 € | 64 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 0,8582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8474 € - 0,9416 € | 3024 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,4459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5287 € - 0,5875 € | 144 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6952 € - 0,7725 € | 2049 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9093 € - 1,0103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7046 € - 0,7829 € | 168 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,5468 € | 1654 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa