Valikko Haku

Ferriitti litteille kaapeleille

Varastossa

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
72 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Kokonaispituus Impedanssi 25 MHz Kokonaisleveys Osta
0,477 € - 0,5301 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,6646 € - 0,7385 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,9941 € - 1,1045 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
0,9093 € - 1,0103 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,2897 € - 0,3219 € 1000 Varastossa
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,6952 € - 0,7725 € 2049 Varastossa
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € 72 Varastossa
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,9031 € - 1,0035 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,9132 € - 1,0146 € 56 Varastossa
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
2,4602 € - 2,7336 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
2,3117 € - 2,5686 € 255 Varastossa
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,8474 € - 0,9416 € 3024 Varastossa
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1,5347 € - 1,7052 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,6119 € - 0,6799 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € 150 Varastossa
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8314 € - 0,9238 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
7,6939 € - 8,5488 € 310 Varastossa
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6372 € - 0,7081 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
2,6829 € - 2,9811 € 20 Varastossa
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
  • / 4
Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Hinta-alue
0,5301 € - 0,477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Hinta-alue
0,7385 € - 0,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    18.7 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Hinta-alue
1,1045 € - 0,9941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    21.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Hinta-alue
1,0103 € - 0,9093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Hinta-alue
0,3219 € - 0,2897 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Hinta-alue
0,7725 € - 0,6952 €

Varastotasot
2049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    18.7 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Hinta-alue
0,7798 € - 0,7018 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Hinta-alue
1,0035 € - 0,9031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Hinta-alue
1,0146 € - 0,9132 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.5 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Hinta-alue
2,7336 € - 2,4602 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    43.7 mm
  • Kokonaispituus
    55.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tullinimike
    8504901100
Litteän kaapelin ferriitti 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Hinta-alue
2,5686 € - 2,3117 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    58.6 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Hinta-alue
0,9416 € - 0,8474 €

Varastotasot
3024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Hinta-alue
1,7052 € - 1,5347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Hinta-alue
0,6799 € - 0,6119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Hinta-alue
0,5794 € - 0,5214 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    31.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Hinta-alue
0,8916 € - 0,8024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    32.4 mm
  • Kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Hinta-alue
0,9238 € - 0,8314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Hinta-alue
8,5488 € - 7,6939 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    52.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    A5
  • Tullinimike
    8504901100
Litteän kaapelin ferriitti 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Hinta-alue
0,7081 € - 0,6372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    18.7 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5
Litteän kaapelin ferriitti 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Hinta-alue
2,9811 € - 2,6829 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan pituus
    48.5 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    A5