Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.0 mm | 0.433 in.
Essentra tuotenumero:

10639948

Valmistajan tuotenumero:

RFS2-8-12-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
192 - 767 0,3349 €
768 + 0,3014 €
Vakiopakkaus: 192

Tilaa useita 192

Kokonaishinta:

64,30 €

192 x 0,3349 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 11.0 mm
Kokonaispituus 14.7 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä