Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 65 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Essentra tuotenumero:

10317419

Valmistajan tuotenumero:

RFS2-18-8-A5

4780 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
170 - 679 0,5642 €
680 + 0,5078 €
Vakiopakkaus: 170

Tilaa useita 170

Kokonaishinta:

95,91 €

170 x 0,5642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 23.5 mm
Kokonaispituus 28.5 mm
Kokonaisleveys 8.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä