Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Ferriittimateriaali Osta
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
K5B
3,6524 € - 4,0582 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
K5B
0,1241 € - 0,1379 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
10319598 0,1434 € - 0,1593 € 27500 Varastossa
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
K5B
0,354 € - 0,3933 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
K5B
0,6483 € - 0,7203 € 600 Varastossa
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
K5B
0,582 € - 0,6467 € 441 Varastossa
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
K5B
0,1806 € - 0,2007 € 10496 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
0,7557 € - 0,8397 € 3880 Varastossa
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
1,8954 € - 2,106 € 40 Varastossa
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
0,7126 € - 0,7918 € 954 Varastossa
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
0,5198 € - 0,5775 € 92 Varastossa
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
K5B
3,4183 € - 3,7981 € 80 Varastossa
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
K5B
0,6283 € - 0,6981 € 3950 Varastossa
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
0,3084 € - 0,3427 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
0,4434 € - 0,4927 € 621 Varastossa
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
1,1516 € - 1,2795 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
0,5965 € - 0,6628 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
K5B
0,207 € - 0,23 € 9213 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
  • / 3
Toroidiferriitti 20 Ω 42 Ω

10630037

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    42 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    20 Ω
  • Tulpan pituus
    1.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 88 Ω 146 Ω

10320464

Hinta-alue
4,0582 € - 3,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    146 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    88 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Musta K5B

10431924

Hinta-alue
0,1379 € - 0,1241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    580 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    510 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Musta K5B

10319598

Hinta-alue
0,1593 € - 0,1434 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    750 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    860 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 37 Ω 78 Ω Musta

10320310

Hinta-alue
0,3933 € - 0,354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    78 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    37 Ω
  • Tulpan pituus
    13.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.5 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 46 Ω 71 Ω

10320341

Hinta-alue
0,7203 € - 0,6483 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    71 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    46 Ω
  • Tulpan pituus
    13.8 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.8 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 44 Ω 87 Ω

10320365

Hinta-alue
0,6467 € - 0,582 €

Varastotasot
441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    87 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    44 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319581

Hinta-alue
0,2007 € - 0,1806 €

Varastotasot
10496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    690 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 53 Ω 97 Ω

10320372

Hinta-alue
0,8397 € - 0,7557 €

Varastotasot
3880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    97 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 106 Ω 174 Ω

10320419

Hinta-alue
2,106 € - 1,8954 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    174 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    106 Ω
  • Tulpan pituus
    12.8 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.8 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 33 Ω 59 Ω

10641248

Hinta-alue
0,7918 € - 0,7126 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    59 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 17 Ω 38 Ω

10638774

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    17 Ω
  • Tulpan pituus
    1.2 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.2 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 39 Ω 80 Ω

10320402

Hinta-alue
0,5775 € - 0,5198 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    80 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    39 Ω
  • Tulpan pituus
    12.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 85 Ω 155 Ω

10320440

Hinta-alue
3,7981 € - 3,4183 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    155 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    85 Ω
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 48 Ω 83 Ω

10320334

Hinta-alue
0,6981 € - 0,6283 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    83 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    48 Ω
  • Tulpan pituus
    13.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.7 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 26 Ω 70 Ω

10630013

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 38 Ω 79 Ω

10320396

Hinta-alue
0,4927 € - 0,4434 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 55 Ω 100 Ω

10320433

Hinta-alue
1,2795 € - 1,1516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    100 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    55 Ω
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 33 Ω 76 Ω

10640685

Hinta-alue
0,6628 € - 0,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319611

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
9213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    754 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Musta