Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Ferriittimateriaali Osta
0,5463 € - 0,607 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
K5B
10319598 0,1434 € - 0,1593 € 30500 Varastossa
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
K5B
0,3919 € - 0,4355 € 1200 Varastossa
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
K5B
0,7557 € - 0,8397 € 4000 Varastossa
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
K5B
1,8954 € - 2,106 € 40 Varastossa
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
K5B
0,7126 € - 0,7918 € 954 Varastossa
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
K5B
0,1241 € - 0,1379 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
K5B
0,1806 € - 0,2007 € 10996 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
K5B
0,5965 € - 0,6628 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
K5B
0,1436 € - 0,1595 € 7000 Varastossa
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
K5B
0,1434 € - 0,1593 € 5250 Varastossa
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
A6
0,207 € - 0,23 € 9213 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
K5B
0,6283 € - 0,6981 € 3950 Varastossa
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
K5B
0,3084 € - 0,3427 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
K5B
0,4434 € - 0,4927 € 621 Varastossa
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
K5B
1,1516 € - 1,2795 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
K5B
3,6524 € - 4,0582 € 32 Varastossa
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
K5B
0,1892 € - 0,2102 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
K5B
  • / 3
Toroidiferriitti 42 Ω 90 Ω

10320327

Hinta-alue
0,607 € - 0,5463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    90 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    42 Ω
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Musta K5B

10319598

Hinta-alue
0,1593 € - 0,1434 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    750 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    860 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 25 Ω 47 Ω

10560853

Hinta-alue
0,4355 € - 0,3919 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    25 Ω
  • Tulpan pituus
    13.8 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.8 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 53 Ω 97 Ω

10320372

Hinta-alue
0,8397 € - 0,7557 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    97 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    53 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 106 Ω 174 Ω

10320419

Hinta-alue
2,106 € - 1,8954 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    174 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    106 Ω
  • Tulpan pituus
    12.8 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.8 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 33 Ω 59 Ω

10641248

Hinta-alue
0,7918 € - 0,7126 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    59 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 17 Ω 38 Ω

10638774

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    38 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    17 Ω
  • Tulpan pituus
    1.2 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.2 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Musta K5B

10431924

Hinta-alue
0,1379 € - 0,1241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    580 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    510 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319581

Hinta-alue
0,2007 € - 0,1806 €

Varastotasot
10996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    690 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 33 Ω 76 Ω

10640685

Hinta-alue
0,6628 € - 0,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    76 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    33 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Musta K5B

10319604

Hinta-alue
0,1595 € - 0,1436 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    450 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    340 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Musta A6

10319574

Hinta-alue
0,1593 € - 0,1434 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    486 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    450 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319611

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
9213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    680 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    754 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 48 Ω 83 Ω

10320334

Hinta-alue
0,6981 € - 0,6283 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    83 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    48 Ω
  • Tulpan pituus
    13.7 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.7 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 26 Ω 70 Ω

10630013

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    70 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 38 Ω 79 Ω

10320396

Hinta-alue
0,4927 € - 0,4434 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    79 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    38 Ω
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 55 Ω 100 Ω

10320433

Hinta-alue
1,2795 € - 1,1516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    100 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    55 Ω
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 88 Ω 146 Ω

10320464

Hinta-alue
4,0582 € - 3,6524 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    146 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    88 Ω
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
Ferriittiholkki 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Musta K5B

10638484

Hinta-alue
0,2102 € - 0,1892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    667 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    726 Ω
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Musta
Toroidiferriitti 26 Ω 47 Ω

10629987

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Impedanssi 100 MHz
    47 Ω
  • Impedanssi 25 MHz
    26 Ω
  • Tulpan pituus
    1.3 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.3 mm
  • Väri
    Musta