Valikko Haku

Eze-tulpat

Varastossa

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Sisältää keskus- tai sivuttaisvetokielekkeen, jonka avulla ne on helppo asentaa ja irrottaa kierteisistä rei’istä.Se suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Se on helppo asentaa patentoidulla pika-asennusmallilla ja tulppa lukittuu paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä. Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1055

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Kierrekoko d1 Vetosuunta D Tyyppi Osta
0,1316 € - 0,1459 € 42400 Varastossa
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,0712 € - 0,0791 € 78980 Varastossa
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
0,1754 € - 0,195 € 9650 Varastossa
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,0992 € - 0,1101 € 28442 Varastossa
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
0,062 € - 0,0689 € 120500 Varastossa
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,094 € - 0,1044 € 38250 Varastossa
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
Eze-tulppa 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Punainen

10262788

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1316 €

Varastotasot
42400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Punainen

10262757

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0712 €

Varastotasot
78980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Punainen

10262795

Hinta-alue
0,195 € - 0,1754 €

Varastotasot
9650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Punainen

10262771

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0992 €

Varastotasot
28442 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Punainen

10262740

Hinta-alue
0,0689 € - 0,062 €

Varastotasot
120500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Punainen

10262764

Hinta-alue
0,1044 € - 0,094 €

Varastotasot
38250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Vetosuunta
    Central