Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituspituus | Jousivakio | Alkujännitys | Kokonaispituus | Materiaali | Kuormitus tuen pituudella | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8102 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,8102 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,8102 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,8102 € - 2,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hiiliteräs
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,8102 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,8102 € - 1,9786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,8102 € - 2,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Hiiliteräs
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 2,0207 € - 2,1891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Hiiliteräs
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 2,1891 € - 2,3856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Hiiliteräs
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 2,3154 € - 2,5119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Hiiliteräs
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 3,1294 € - 3,396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Hiiliteräs
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 2,1751 € - 2,3716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 2,1751 € - 2,3716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 2,1751 € - 2,3716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 3,3258 € - 3,6205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Hiiliteräs
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 5,0098 € - 5,4449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 4,9397 € - 5,5414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 5,4589 € - 6,6632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2,5119 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 2,5119 € - 2,7224 € | 30 Varastossa |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
3 in
76.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
33.57 N
33.57 N