Valikko Haku

Extension Springs

Varastossa

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituspituus Jousivakio Alkujännitys Kokonaispituus Materiaali Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija Osta
1,8102 € - 1,9786 € 2 Varastossa
0.85 N
19.1 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
31.8 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
50.8 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 2,2383 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
15.8 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,8102 € - 2,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
28.5 mm
Hiiliteräs
23.58 N
2,0909 € - 2,0909 € 420 Varastossa
2.22 N
44.5 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,8102 € - 2,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
69.9 mm
Hiiliteräs
23.58 N
2,3856 € - 2,5821 € 90 Varastossa
2.22 N
114.3 mm
Hiiliteräs
23.58 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
31.8 mm
Hiiliteräs
40.30 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
50.8 mm
Hiiliteräs
40.30 N
1,9085 € - 2,0986 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.65 N
76.2 mm
Hiiliteräs
40.30 N
1,9085 € - 2,2865 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
34.8 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9085 € - 2,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.23 N
57.2 mm
Hiiliteräs
70.28 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
31.8 mm
Hiiliteräs
19.57 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
50.8 mm
Hiiliteräs
19.57 N
1,9225 € - 2,0909 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
76.2 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,2453 € - 2,4558 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.78 N
127.0 mm
Hiiliteräs
19.57 N
2,0207 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.56 N
44.5 mm
Hiiliteräs
83.63 N
1,8102 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 N
63.5 mm
Hiiliteräs
9.21 N
1,8102 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.22 N
22.4 mm
Hiiliteräs
23.58 N
  • / 10
Jatkojousi 6.1 mm 0.42 Nmm Hiiliteräs

10335123

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.16 Nmm Hiiliteräs

10439098

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.09 Nmm Hiiliteräs

10439128

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 3.99 Nmm Hiiliteräs

10439159

Hinta-alue
2,2383 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    15.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 1.14 Nmm Hiiliteräs

10416396

Hinta-alue
2,0942 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    28.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.60 Nmm Hiiliteräs

10335130

Hinta-alue
2,0909 € - 2,0909 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.33 Nmm Hiiliteräs

10439227

Hinta-alue
2,0409 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    69.9 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.19 Nmm Hiiliteräs

10439265

Hinta-alue
2,5821 € - 2,3856 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    114.3 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.84 Nmm Hiiliteräs

10439296

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.72 Nmm Hiiliteräs

10419663

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 0.40 Nmm Hiiliteräs

10234518

Hinta-alue
2,0986 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    3.65 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    40.30 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 4.12 Nmm Hiiliteräs

10234525

Hinta-alue
2,2865 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    34.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 10.6 mm 1.72 Nmm Hiiliteräs

10439357

Hinta-alue
2,0769 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    6.23 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    70.28 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    57.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.49 Nmm Hiiliteräs

10439371

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    31.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.18 Nmm Hiiliteräs

10439418

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.09 Nmm Hiiliteräs

10439449

Hinta-alue
2,0909 € - 1,9225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 0.04 Nmm Hiiliteräs

10439456

Hinta-alue
2,4558 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    1.78 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    19.57 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 12.7 mm 3.27 Nmm Hiiliteräs

10439494

Hinta-alue
2,1891 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    7.56 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    83.63 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    44.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 0.05 Nmm Hiiliteräs

10439142

Hinta-alue
2,04 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    0.85 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.21 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs
Jatkojousi 6.1 mm 1.73 Nmm Hiiliteräs

10439173

Hinta-alue
2,04 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alkujännitys
    2.22 N
  • Kuormitus tuen pituudella
    23.58 N
  • Ylin käyttölämpötila
    121 °C
  • Kokonaispituus
    22.4 mm
  • Materiaali
    Hiiliteräs