Valikko Haku

Jatkojousi 12.7 mm 0.03 Nmm Ruostumaton teräs

This extension spring is made from stainless steel with a length of 127 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.03 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Essentra tuotenumero:

10440025

Valmistajan tuotenumero:

1217539

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 3,3329 €
150 - 299 3,0592 €
300 + 2,975 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

99,99 €

30 x 3,3329 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alkujännitys 1.48 N
Kuormitus tuen pituudella 16.30 N
Ylin käyttölämpötila 260 °C
Kokonaispituus 127.0 mm
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä