Valikko Haku

Jatkojousi 19.1 mm 4.64 Nmm Hiiliteräs

This extension spring is made from carbon steel with a length of 139.7 mm an outside diameter of 19.05 mm and 4.64 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Essentra tuotenumero:

10645277

Valmistajan tuotenumero:

1217472

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 4,645 €
150 - 299 4,4204 €
300 + 4,2801 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

139,35 €

30 x 4,645 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alkujännitys 27.89 N
Kuormitus tuen pituudella 309.98 N
Ylin käyttölämpötila 121 °C
Kokonaispituus 139.7 mm
Materiaali Hiiliteräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä