20750121
20750121
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,2005 € |
| 1000 - 4999 | 0,1432 € |
| 5000 + | 0,1289 € |
| D | 1.299 in |
|---|---|
| D | 33.0 mm |
| d | 31.0 mm |
| d | 1.22 in |
| d1 | 1.142 in |
| d1 | 29.0 mm |
| h1 | 0.059 in |
| h1 | 1.5 mm |
| H | 30.0 mm |
| H | 1.181 in |
| Laudan vähimmäispituus | 24.0 mm |
| Laudan vähimmäispituus | 0.945 in |
| Laudan vähimmäispituus | 26.0 mm |
| Laudan vähimmäispituus | 1.024 in |
| Väri | Vihreä |
| Materiaali | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa