20750091
20750091
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0609 € |
| 5000 - 24999 | 0,0435 € |
| 25000 + | 0,0391 € |
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| d | 0.472 in |
| d | 12.0 mm |
| d1 | 10.0 mm |
| d1 | 0.394 in |
| h1 | 1.5 mm |
| h1 | 0.059 in |
| H | 0.866 in |
| H | 22.0 mm |
| Laudan vähimmäispituus | 6.5 mm |
| Laudan vähimmäispituus | 0.256 in |
| Laudan vähimmäispituus | 8.0 mm |
| Laudan vähimmäispituus | 0.315 in |
| Väri | Vihreä |
| Materiaali | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa