Valikko Haku

Näyttöteline 70.0 mm 23.0 mm Akryyli Kirkas

This clear acrylic display holder is available with an adhesive base and is ideal for use in point of sale or retail display applications.
Essentra tuotenumero:

10379905

Valmistajan tuotenumero:

464734

2089 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 5,6876 €
500 + 1,3963 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

284,38 €

50 x 5,6876 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Materiaali Akryyli
Tyyppi Näyttöteline
Asennustapa Liima
Kokonaiskorkeus 25.0 mm
Kokonaisleveys 23.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä