Valikko Haku

EMI-tiiviste 10.7 mm 9.8 mm PU -vaahto

Nikkelikupariteipillä päällystetty polyuretaanivaahtomuovi. EMI-tiivisteet - tyyppi 1.
Essentra tuotenumero:

10306468

Valmistajan tuotenumero:

552044

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 115,908 €
5 - 9 104,3254 €
10 + 86,9378 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

115,91 €

1 x 115,908 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 9.8 mm
Kokonaisleveys 10.7 mm
Rullan pituus 1.0 m
Puristus 10 - 25%
Tyyppi 1
Muoto L-muoto
Asennustyyppi Adhesive Tape Non Conductive
Materiaali PU -vaahto
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä