Valikko Haku

Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M10x1.5 6.35 19.0 Teräs

Tämä eksentrinen, matalan profiilin alasvetokiinnike tarjoaa nopean ja lujan kiinnityksen, kun tilaa on vähän. Siinä on rihlattu kartio ja eksentrinen alasvetokierre, ja se myydään kymmenen kappaleen pakkauksina. Kuusikulmainen puristin on valmistettu messinkimateriaalista.
Essentra tuotenumero:

20266929

Valmistajan tuotenumero:

20266929

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 60,39 €
5 - 9 57,37 €
10 - 19 54,35 €
20 + 51,33 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

60,39 €

1 x 60,39 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10x1.5
h1 6.35
l1 19.0
Puristusvoima max. kN 8.8
s1 1.27
w1 10.2
A/F1 7.0
A/F2 20.60
Vääntömomentti max. Nm 26.0
Qty/pack 10.0
Kiinnikkeen materiaali Messinki
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä