Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266899
20266899
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 4 | 51,086 € |
| 5 - 9 | 48,5338 € |
| 10 - 19 | 45,9815 € |
| 20 + | 43,419 € |
| d1 | M4x0.7 |
|---|---|
| h1 | 2.80 |
| l1 | 9.6 |
| Puristusvoima max. kN | 0.9 |
| s1 | 0.76 |
| w1 | 3.8 |
| A/F1 | 3.0 |
| A/F2 | 7.93 |
| Vääntömomentti max. Nm | 2.5 |
| Qty/pack | 10.0 |
| Kiinnikkeen materiaali | Messinki |
| Materiaali | Teräs |