Valikko Haku

Dyna-Force-kiinnike Hammastettu 25.0 M6 Ruostumaton teräs

Tämä Dyna-force-puristin sijaitsee pinnan alla ja tarjoaa erinomaisen puristimen tuen ja ylläpitää matalaa profiilia. Siinä on sileät tai uritetut pinnat, jotka on asennettu käyttäen yksinkertaista reikää upotuksella. Se antaa vankan ja luotettavan otteen, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266516

Valmistajan tuotenumero:

20266516

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 129,2628 €
5 - 9 122,795 €
10 - 19 116,3375 €
20 + 109,8698 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

129,26 €

1 x 129,2628 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Leuan tyyppi Hammastettu
d1 25.0
d2 M6
Käyttöruuvi d3 M8x16
h1 24.0
h2 5.0
h3 min 4.5
h3 opt 6.5
h3 max 8.3
h4 5.0
h5 +0.1|-0.1 25.0
l1 +0.1|-0.1 5.6
l2 6.0
r1 +0.1|-0.0 30.0
Paino gr 100.0
r2 +0.1|-0.0 25.0
r3 6.5
s1 2.2
w1 29.9
w2 24.9

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä